(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Boiler

Boiler

VLT® drives optimise the combustion efficiency by controlling both forced draft and induced draft. The flow rate in the feed water is also controlled via VLT® drives. Overall energy consumption - electricity and fuel - is minimised.

Energy savings and comfort
Fans and compressors benefit from dedicated features in VLT® drives. With the “skip resonance” function you easily identify for the drive which frequencies to pass to avoid frequency noise and damage.
Smart Logic Control
The new VLT® drives have Smart Logic Control built in. With this feature you can make the drive react expedient on inputs and events and often replace PLC’s.



Boiler features

Benefits

Accurate speed control of blowers

Less energy consumption
Reduced pollution

Electronic control replaces mechanical control

Reduced maintenance time and costs

AEO using cos phi algorithm Up to 10% extra energy savings
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.